IT-jäähdytys

Jäähdytyksen lisävarusteet

Active and passive components for cooling individual IT racks.

Jäähdytyksen lisävarusteet

Ilmakanava sivuttaiseen ilmanohjaukseen

Kylmän ilman syöttöön kytkimille, joissa on ilmaimu sivulla.

Jäähdytyksen lisävarusteet

19 tuuman ilmakanava vaakasuuntaiseen ilmanohjaukseen

Kylmän ilman syöttöön kytkimille, jotka on asennettu taaempaan 19 tuuman tasoon.

Jäähdytyksen lisävarusteet

Tuuletinlevy

Jälkiasennus yläkautta kaikkiin TS 8 -verkkokaappeihin. Takatila jää vapaaksi kaapelinvetoa varten. 2 tuuletinta vakiona. Enint. 4/6 tuulettimen laajennus.

Jäähdytyksen lisävarusteet

Tuuletinlaajennussarja

Erilaisten tuuletinyksiköiden jälkiasennukseen tai tuuletinlevyn täydentämiseen.

Jäähdytyksen lisävarusteet

Peitelevyt tuuletinkentille FlatBoxiin

Vapaaksi jäävien tuuletinkenttien peittämiseen käytettäessä tuuletinmoottoreita FlatBoxissa.

Jäähdytyksen lisävarusteet

Poistoilmakupu VX, VX IT

Suljettujen kaappien liittämiseksi ilmastointijärjestelmään. Porrastettu liitäntä sopii letkuhalkaisijoille 150 ja 200 mm ja varmistaa tehokkaan jäähdytyksen kaapin kohdennetulla ilmanvaihdolla.

Jäähdytyksen lisävarusteet

Kattotuulettimet VX IT, TS IT:lle

Hiljaiset, melutaso 39 dB(A), ja tehokkaat (vapaa puhallus 1 245––1 345 m³/h) kattotuulettimet toimistotiloihin.

Jäähdytyksen lisävarusteet

Tuuletinmoduuli VX IT, TS IT:lle

Aktiiviseen ilmanvaihtoon. Yksikköä voidaan laajentaa lisätuulettimilla. Yksinkertainen liitäntätekniikka ja energiatehokas kierrosluvun säätö.

Jäähdytyksen lisävarusteet

Tuuletinlaajennussarja VX IT, TS IT:lle

Tuulettimen laajennussarja nopeudensäätimellä tuuletinmoduuleihin 5503.010, 5503.020 ja 5503.025.