Virran juoksun induktiiviseen mittaukseen.
- Til.nro:
- SV 9677860
- Tuotekuvaus
- Kompakti rakenne ilman asennussyvyyden muutosta, mekaaninen integrointi rakennekomponentteihin (keskietäisyys 185 mm), mahdollistaa tilaa säästävän asennuksen.
- Materiaali
- Polyamidi
- Rakennekoolle
- 1 - 3
- Sopii tilausnumerolle
- 9677.100
- 9677.110
- 9677.115
- 9677.200
- 9677.210
- 9677.215
- 9677.300
- 9677.310
- 9677.315
- 9677.340
- Nimellisteho
- 2,5 VA
- Liitäntätapa (sähköinen)
- Pyöröjohdin 2,5 mm² (pituus 1,5 m)
- Insuslation material (class)
- B
- Primary current
- 250 A
- Accuracy Class
- 1
- Test specification
- IEC 60 044-1
- EN 60715
- DIN VDE 0414
- DIN 42 600-2
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 2,5 ‐ 4 mm²
- Nimellistaajuus
- 50 ‐ 60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,28 kg
- Bruttopaino
- 0,31 kg
- Tullitariffinimike
- 85043129
- EAN
- 4028177705258
- ETIM 9
- EC002048
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Tuotekuvaus
- Virtamuun. 250/5A NH v.kytkinlistall 1-3
- Dokumentaatiot
- Safety instructions