Integroitu jäähdytystekniikka Blue e -jäähdytyslaitteet Kokonaisjäähdytysteho 1,50–2,50 kW

Til.nro: SK 3307700

Ilmastointimoduulit ilmastointiovia varten. Jäähdytysteho 1500 - 2500 W.

Til.nro:
SK 3307700
Tuotekuvaus
Kaikkia jäähdytysmoduuleja voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin ilmastointioviin. Jäähdytinmoduulit on varustettu energiatehokkaalla Blue e -teknologialla, jossa on vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
Hyödyt
Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Jäähdytysmoduuli valmisteltuna ilmastointioveen asennusta varten
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin)
Nimellisvirta maks.
50 Hz:ssä: 6,8 A
60 Hz:ssä: 6,9 A
Käynnistysvirta (maks.)
50 Hz:ssä: 22 A
60 Hz:ssä: 24 A
Nimellisteho Pel 50/60 Hz L35 L35
0,96 kW/1,18 kW
Nimellisteho Pel 50/60 Hz L35 L50
1,08 kW/1,3 kW
Lämpötilan säätö
e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
60 Hz:ssä
6,9 A
Ohje
Tehokkaaseen käyttöön tarvitaan 100 tai 200 mm korkea jalusta.
Ilmamäärä (vapaa puhallus)
Ulkokierto: 1.100 m³/h
Sisäkierto: 600 m³/h
Kylmäaine/jäähdytysaine
Kylmäaine: R-513A
Määrä: 0,7 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,44 t
Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,56
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,31
Käyttölämpötila-alue
10 °C...55 °C
Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
28 bar
Sulake
Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
Säätöalue
20 °C...55 °C
Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 1,5 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 1,55 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 0,82 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 0,88 kW
Nimelliskäyttöjännite
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
67,45 kg
Bruttopaino
71 kg
Tullitariffinimike
84158200
EAN
4028177559448
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Tuotekuvaus
Modulaarinen ilmastointikonsepti, Blue e -jäähdytysmoduuli, 1,50/1,55 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz.
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UR + C-UR (recognized)
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Dokumentaatiot
Ohjeet – R134a
Safety instructions
Tietolehdet
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Tekninen järjestelmäkäsikirja
Tekniset yksityiskohdat