Ilmastointimoduulit ilmastointiovia varten. Jäähdytysteho 1500 - 2500 W.
- Til.nro:
- SK 3310700
- Tuotekuvaus
- Kaikkia jäähdytysmoduuleja voidaan yhdistellä yksilöllisesti kaikkiin ilmastointioviin. Jäähdytinmoduulit on varustettu energiatehokkaalla Blue e -teknologialla, jossa on vakiona integroitu e-Comfort-säädin ja sähköinen kondenssiveden haihdutus.
- Hyödyt
- Verkotettavissa IoT-rajapinnan kanssa Blue e IoT -sovittimen kautta jäähdytyslaitteille, alkaen jäähdytystehosta 500 W ja joissa on e-Comfort- säädin
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Lauhdutin hydrofobisella RiNano-pinnoitteella
Jäähdytysmoduuli valmisteltuna ilmastointioveen asennusta varten
Integroitu sähköinen kondenssiveden haihdutus
Johdotettu liitäntävalmiiksi (pistokeliitäntäinen riviliitin) - Nimellisvirta maks.
- 50 Hz:ssä: 8,1 A
60 Hz:ssä: 10,1 A - Käynnistysvirta (maks.)
- 50 Hz:ssä: 22 A
60 Hz:ssä: 24 A - Nimellisteho Pel 50/60 Hz L35 L35
- 1,47 kW/1,88 kW
- Nimellisteho Pel 50/60 Hz L35 L50
- 1,63 kW/2,09 kW
- Lämpötilan säätö
- e-Comfort-säädin (tehdasasetus +35 °C)
- 60 Hz:ssä
- 10,1 A
- Ohje
- Tehokkaaseen käyttöön tarvitaan 100 tai 200 mm korkea jalusta.
- Ilmamäärä (vapaa puhallus)
- Ulkokierto: 1.100 m³/h
Sisäkierto: 1.100 m³/h - Kylmäaine/jäähdytysaine
- Kylmäaine: R-513A
Määrä: 1 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ekvivalentti (CO₂e): 0,63 t - Energiatehokkuuskerroin (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,84
Kylmäkerroin L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,46 - Käyttölämpötila-alue
- 10 °C...55 °C
- Sallittu käyttöpaine (p. maks.)
- 30 bar
- Sulake
- Sulakeautomaatti/lankasulake: 16 A
- Säätöalue
- 20 °C...53 °C
- Kokonaisjäähdytysteho DIN EN 14511:n mukaan
- Jäähdytysteho L35 L35/50 Hz: 2,7 kW
Jäähdytysteho L35 L35/60 Hz: 2,75 kW
Jäähdytysteho L35 L50/50 Hz: 1,72 kW
Jäähdytysteho L35 L50/60 Hz: 1,82 kW - Nimelliskäyttöjännite
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 72 kg
- Bruttopaino
- 77 kg
- Tullitariffinimike
- 84158200
- EAN
- 4028177559554
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Tuotekuvaus
- Modulaarinen ilmastointikonsepti, Blue e -jäähdytysmoduuli, 2,7/2,75 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz.