Profiiliovet, teräslevyä, tyyppien SK 3307.7XX–3310.7XX jäähdytysmoduulien asennukseen.
- Til.nro:
- SK 3300090
- Tuotekuvaus
- Profiiliovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Profiiliovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia
TS 8 -saranat, oven avautumiskulma noin 110° - Ohje
- Seuraavat tiedot koskevat 1200 mm leveitä TS 8-kaappeja.
- Laitteen sijainnin ollessa oikealla koostuu 1 VP yhdestä saranoidusta profiiliovesta, joka asennetaan kytkentäkaapin oikealle puolelle, sekä erityisestä lukollisesta ovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle.
- Jos laite sijaitsee vasemmalla, 1 VP koostuu yhdestä saranoidusta profiiliovesta, joka asennetaan kaapin vasemmalle puolelle. Olemassa olevaa oikeanpuoleista lukittavaa ovea voidaan käyttää.
- Ohje tilausnumerosta
- Vasenkätinen ovi
- Sopii:
- Laite vasemmalla
- Sopii:
- Kaappityyppi: TS 8: = 1.200 mm: = 2.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 25 kg
- Bruttopaino
- 28 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177560130
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Tuotekuvaus
- SK modular climate control concept, Section doors, for TS8 WH: 1200 x 2000 mm, Unit positioned on the left