Integroitu jäähdytystekniikka, VX25-ilmastointiovi Ilmastoituja kytkentäkaappeja varten

Til.nro: SK 3201800

Ilmastointiovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.

Til.nro:
SK 3201800
Tuotekuvaus
Ilmastointiovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen. Ilmastointiovet sulautuvat ihanteellisesti kaapin kokonaisilmeeseen.
Materiaali
teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Ilmastointiovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia
180°-saranat, oven avautumiskulma noin 130°
Ohje tilausnumerosta
Sopii VX -kaappeihin
1 200 mm:n levyisissä VX-kaapeissa voidaan käyttää olemassa olevaa vasteovea – laitteen sijainnista riippumatta vasemmalla tai oikealla
Oikeakätinen ovi
Sopii:
Kaappityyppi: VX: = 600 mm: = 1.800 mm
Kaappityyppi: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
25,7 kg
Bruttopaino
26,8 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177925694
ETIM 9
EC002510
ETIM 8
EC002510
ECLASS 8.0
27180702
Tuotekuvaus
Ilmastointiovi jäähdytysmoduulille, VX25:lle 600/1200 mm leveä, 1800 mm korkea, sarana oikea
Selitykset
Declaration of conformity - F-gas regulation
Dokumentaatiot
Ohjeet
Tietolehdet
Tekninen järjestelmäkäsikirja