Ilmastointiovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen.
- Til.nro:
- SK 3201810
- Tuotekuvaus
- Ilmastointiovet, teräslevyä, jäähdytinten SK 3307.7XX–3310.7XX asennukseen. Ilmastointiovet sulautuvat ihanteellisesti kaapin kokonaisilmeeseen.
- Materiaali
- teräslevy
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Ilmastointiovi ilman esiasennettua jäähdytysmoduulia
180°-saranat, oven avautumiskulma noin 130° - Ohje tilausnumerosta
- Sopii VX -kaappeihin
- 1 200 mm:n levyisissä VX-kaapeissa voidaan käyttää olemassa olevaa vasteovea – laitteen sijainnista riippumatta vasemmalla tai oikealla
- Oikeakätinen ovi
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX: = 600 mm: = 2.000 mm
Kaappityyppi: = 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 29,2 kg
- Bruttopaino
- 30,4 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177925755
- ETIM 9
- EC002510
- ETIM 8
- EC002510
- ECLASS 8.0
- 27180702
- Tuotekuvaus
- Ilmastointiovi jäähdytysmoduulille, VX25:lle 600/1200 mm leveä, 2000 mm korkea, sarana oikea
- Selitykset
- Declaration of conformity - F-gas regulation