Osaovi, ylhäältä saranoitu VX-kaappeihin

Til.nro: VX 8620500

Ohjaus- ja näyttölaitteiden asennukseen modulaarisen etuosan ja suojapalkkien yhteydessä.

Til.nro:
VX 8620500
Tuotekuvaus
Ohjaus- ja näyttölaitteiden asennukseen, modulaarisen etuosan ja suojapalkin yhteydessä.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Peitelevy
Saranat
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 300 mm
Sopii:
Leveys: 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,7 kg
Bruttopaino
4,317 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
15,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177922570
ETIM 9
EC002617
ECLASS 8.0
27189260
Tuotekuvaus
VX Trim panel, hinged at the top, WH: 600x300 mm
Dokumentaatiot
Info sheet