Ohjaus- ja näyttölaitteiden asennukseen modulaarisen etuosan ja suojapalkkien yhteydessä.
- Til.nro:
- VX 8620501
- Tuotekuvaus
- Ohjaus- ja näyttölaitteiden asennukseen, modulaarisen etuosan ja suojapalkin yhteydessä.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Peitelevy
Saranat
Salpalukko 3 mm kaksoislehtiavainpesällä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Mitat
- Korkeus: 300 mm
- Sopii:
- Leveys: 800 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,92 kg
- Bruttopaino
- 5,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177922587
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Tuotekuvaus
- VX Trim panel, hinged at the top, WH: 800x300 mm
- Selitykset
- Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
- Dokumentaatiot
- Info sheet