Etupeitelevy, alas, ilmastettu VX-kaappeihin

Til.nro: VX 9682358

Sulkemiseen alhaalta osaovia k�ytett�ess�.
Til.nro:
VX 9682358
Rakenne
tuuletusaukotuksella
Tuotekuvaus
Modulaarisen etuosan sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Etupuolen peitelevy
Erotuslista
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Käytettäessä kantta IP 2X on valittava yläilmanpoistoon kattolevy, jonka suojausluokka on IP 2X
Mitat
Korkeus: 300 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,26 kg
Bruttopaino
3,66 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177929807
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
VX Front trim panel, bottom, IP 2X, WH: 800x300 mm sheet steel
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet