- Til.nro:
- SV 9682.310
- Rakenne
- kiinni
- Tuotekuvaus
- Modulaarisen etuosan sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit. Asennuksessa tarvittava erotuslista sisältyy osaovien toimitukseen.
- Materiaali
- Teräslevy, 1,5 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Korkeus: 100 mm
- Sopii:
- Leveys: 1.000 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,15 kg
- Bruttopaino
- 2,251 kg
- Tullitariffinimike
- 83024200
- EAN
- 4028177981416
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Tuotekuvaus
-
SV Front trim panel for VX, top, IP 54, WxH: 1000x100 mm