Etupeitelevy, ylös, umpinainen VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9682316

Sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä.

Til.nro:
SV 9682316
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Modulaarisen etuosan sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit. Asennuksessa tarvittava erotuslista sisältyy osaovien toimitukseen.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,38 kg
Bruttopaino
1,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,4 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177929623
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 600x100 mm sheet steel
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet