Etupeitelevy, ylös, umpinainen VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9682.322

Sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä.

Til.nro:
SV 9682.322
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Modulaarisen etuosan sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit. Asennuksessa tarvittava erotuslista sisältyy osaovien toimitukseen.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 300 mm
Sopii:
Leveys: = 1.200 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
5,46 kg
Bruttopaino
5,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
22,7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177929692
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 1200x300 mm sheet steel
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet