Etupeitelevy, ylös, umpinainen VX-kaappeihin

Tuotenumero: SV 9682.328

Sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä.

Tuotenumero:
SV 9682.328
Rakenne
kiinni
Tuotekuvaus
Modulaarisen etuosan sulkemiseen ylhäältä osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit. Asennuksessa tarvittava erotuslista sisältyy osaovien toimitukseen.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 300 mm
Sopii:
Leveys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,68 kg
Bruttopaino
4,08 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
15,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177929661
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
VX Front trim panel, top, IP 54, WH: 800x300 mm sheet steel
Hyväksynnät
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet