Asennusreikälista osaoville

Til.nro: SV 9681208

J�lkeenp�in asennettaviksi osaoviin, 25 mm -rasterirei'itys yksil�llisiin asennuksiin oven takasivulle, esim. kaapelikourut, letkupitimet jne.
Til.nro:
SV 9681208
Tuotekuvaus
Osaovien jälkiasennukseen. Asennusreikälistoissa on 25 mm:n rasterijako ja niitä voidaan käyttää oven taustan yksilöllisiin asennuksiin, esim. kaapelikouruihin, letkunpitimiin, jne. Asennusreikälistan reikähalkaisija: 4,5 mm.
Materiaali
teräslevy, 1 mm
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Pituus
598 mm
Mitat
Pituus: 598 mm
Sopii:
Leveys: 800 mm
OUT_SUITABLE_FOR_PARTIAL_DOOR_HEIGHTS
150 ‐ 800 mm
Pakkausyksikkö
10 kpl
Nettopaino
1,9 kg
Bruttopaino
1,914 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,9 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177930032
ETIM 9
EC000386
ECLASS 8.0
27400501
Tuotekuvaus
SV Perforated mounting strip, L: 598 mm, for partial door WH: 800x150-800 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Info sheet
Ohjeet