Osaovi VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9682148

Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.

Til.nro:
SV 9682148
Tuotekuvaus
Sopii VX-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600-1000 mm) voidaan asentaa näyttökehys 2305.000. Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa lukkopesiin, rakenne A.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Osaovi
Erotuslista
Saranat
Lukko-osat
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Osaovien avautumiskulma enintään 130°
Lukko
Lukkojen määrä: 2
Mitat
Leveys: 400 mm
Korkeus: 800 mm
Sopii:
Leveys: = 400 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
6,5 kg
Bruttopaino
7,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177928886
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
VX osaovi LK=400x800, teräslevyä
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Dokumentaatiot
Ohjeet