Osaovi VX-kaappeihin

Tuotenumero: SV 9682.162

Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle.

Tuotenumero:
SV 9682.162
Tuotekuvaus
Sopii VX-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600-1000 mm) voidaan asentaa näyttökehys 2305.000. Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa lukkopesiin, rakenne A.
Materiaali
Teräslevy, 2 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Osaovi
Erotuslista
Saranat
Lukko-osat
Sis. kiinnitystarvikkeet
Ohje
Osaovien avautumiskulma enintään 130°
Lukko
Lukkojen määrä: 1
Mitat
Leveys: 600 mm
Korkeus: 200 mm
Sopii:
Leveys: = 600 mm
Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
IP 54
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,12 kg
Bruttopaino
3,48 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
13,4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177929081
ETIM 9
EC000747
ECLASS 8.0
27182204
Tuotekuvaus
VX Partial door, WH: 600x200 mm sheet steel
Hyväksynnät
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet