- Tuotenumero:
- SV 9682.167
- Rakenne
- Laiteikkuna
- Tuotekuvaus
- Sopii VX-kaappeihin oven tai takaseinän sijaan. Osaovia voi yhdistellä toisiinsa halutulla tavalla. Ylä- ja alareunassa tarvitaan aina etupuolen peitelevy. Oven saranointi vaihdettavissa oikealle tai vasemmalle. Oviin, joissa ei ole laiteikkunaa (korkeus 600-1000 mm) voidaan asentaa näyttökehys 2305.000. Vakiona toimitettava kaksoislehtilukkopesä, vaihdettavissa lukkopesiin, rakenne A.
- Materiaali
- Teräslevy, 2 mm
Ikkuna: Yksiruutuinen turvalasi, 3 mm
- Pintakäsittely
- Pintamaali
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Osaovi
Erotuslista
Saranat
Lukko-osat
Sis. kiinnitystarvikkeet
- Ohje
- Osaovien avautumiskulma enintään 130°
- Lukko
- Lukkojen määrä: 2
- Mitat
- Leveys: 600 mm
Korkeus: 600 mm
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Kotelointiluokka IP IEC 60 529 mukaan
- IP 54
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 7,58 kg
- Bruttopaino
- 7,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 30,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177928770
- ETIM 9
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Tuotekuvaus
-
VX Partial door, WH: 600x600 mm, with viewing window sheet steel