Etupeitelevy, alas, umpinainen VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9682330

Sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä.

Til.nro:
SV 9682330
Rakenne
Umpinainen
Tuotekuvaus
Modulaarisen etuosan sulkemiseen alhaalta osaovia käytettäessä. Etupuolen peitelevyt voidaan poistaa ulkoa irrottamalla ruuvit.
Materiaali
Teräslevy, 1,5 mm
Pintakäsittely
Pintamaali
Väri
RAL 7035
Toimitus
Etupuolen peitelevy
Erotuslista
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Korkeus: 100 mm
Sopii:
Leveys: = 1.000 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,9 kg
Bruttopaino
3,28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,5 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
83024200
EAN
4028177929913
ETIM 9
EC000456
ECLASS 8.0
27142423
Tuotekuvaus
VX etupeitelevy alas LK=1000x100 IP54, teräslevyä
Dokumentaatiot
Ohjeet