Järjestelmäkiinnitys Maxi-PLS:lle

Til.nro: SV 9640080

Virtakiskopitimien asennukseen.

Til.nro:
SV 9640080
Rakenne
kiinnitykseen katto-/lattia-alueelle
Käyttöalueet
Virtakiskopitimien asennukseen
Materiaali
Ruostumaton teräs
Napojen määrä
100 mm
Sopii virtakiskoille
Maxi-PLS 1600
Maxi-PLS 2000
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: = 600 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,6 kg
Bruttopaino
1,84 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177368019
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV Järjestelmäkiinnike, kiskon kannatinta varten, SV 9649000/160 (Maxi-PLS 1600/2000), 100 mm kiskon keskiväli, TS katto-/perusprofiilille (S: 600 mm).
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)