Järjestelmäkiinnitys Flat-PLS

Til.nro: SV 9674184

Virtakiskopitimien asennukseen.

Til.nro:
SV 9674184
Rakenne
asennukseen katto-/pohja-alueelle suoraan kytkimen ylä-/alapuolelle
Käyttöalueet
Virtakiskopitimien asennukseen
Materiaali
Ruostumaton teräs
Napojen määrä
3-nap.4-nap.
165 mm
Sopii virtakiskojärjestelmille
Flat-PLS 100
Sopii:
Kaappityyppi: TS 8
Syvyys: = 800 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
3,12 kg
Bruttopaino
3,32 kg
Tullitariffinimike
83024900
EAN
4028177606456
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV järjestelmäkiinnike, kiskon kannatinta varten, SV 9676004/021 (Flat-PLS 100), 165 mm kiskon keskiöetäisyys, TS katto-/perusprofiilille (T: 800 mm).
Hyväksynnät
CSA + CSAus