Maadoituspunokset

Til.nro: SZ 2569000

Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen: kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin, pituus optimoitu ja asennusvalmis.

Til.nro:
SZ 2569000
Tuotekuvaus
Luotettavan maadoituksen vaivattomaan toteuttamiseen.
Hyödyt
Kaapelikengät M6 ja M8 sopivat maadoituspultteihin
pituus optimoitu ja asennusvalmis
Poikkipinta-ala
25 mm²
Liitäntä
M8 – M8
Asennusmahdollisuudet
AX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M8, kotelo M8, asennuslevy M6
VX-liitäntämahdollisuudet: ovi/kansi M8, kotelo M8, asennuslevy M8, sivuseinä M8, pohjalevy M8
Ohje
Huomioi vastaavan kaappi- tai kotelojärjestelmän asennusohje tai maadoitusohje.
Mitat
Pituus: 300 mm
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,39 kg
Bruttopaino
0,436 kg
Tullitariffinimike
85444290
EAN
4028177027978
ETIM 9
EC000839
ETIM 8
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Tuotekuvaus
SZ maadoitusnauha, M8-M8, poikkileikkaus 25 mm², pituus 300 mm, 5 kpl