Asennuskisko (Chassis) 23 x 64 mm VX:lle, VX SE:lle

Til.nro: VX 8100740

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisemmällä asennustasolla.

Til.nro:
VX 8100740
Tuotekuvaus
Muuttuviin ja yksilöllisiin asennuksiin kaappirungon sisemmälle asennustasolle. Asennuspidikkeiden ansiosta käytettävissä vaikka asennuslevy on asennettu ja valmis yksilöllistä lyhentämistä varten. Asennuspidikkeiden ansiosta käytettävissä vaikka asennuslevy on asennettu ja valmis yksilöllistä lyhentämistä varten..
Hyödyt
Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
2 asennuskehystä
4 asennuspidikettä
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusmahdollisuudet
VX:ssä sisempään asennustasoon VX-kaappiprofiililla
VX SE -kaapissa asennus pystysuoraan kaappiprofiiliin VX-adapterikiskon kanssa
Kahden kiskon väliin sisemmälle asennustasolle
null
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX SE
leveys/syvyys: 400 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1 kg
Bruttopaino
1,006 kg
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177924505
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX Punched section, without mounting flange 23 x 64mm, for WD: 400 mm
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet