Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisemmällä asennustasolla.
- Til.nro:
- VX 8100745
- Tuotekuvaus
- Muuttuviin ja yksilöllisiin asennuksiin kaappirungon sisemmälle asennustasolle. Asennuspidikkeiden ansiosta käytettävissä vaikka asennuslevy on asennettu ja valmis yksilöllistä lyhentämistä varten. Asennuspidikkeiden ansiosta käytettävissä vaikka asennuslevy on asennettu ja valmis yksilöllistä lyhentämistä varten..
- Hyödyt
- Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
- Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- 2 asennuskehystä
4 asennuspidikettä
Sis. kiinnitystarvikkeet - Asennusmahdollisuudet
- VX:ssä sisempään asennustasoon VX-kaappiprofiililla
- VX SE -kaapissa asennus pystysuoraan kaappiprofiiliin VX-adapterikiskon kanssa
- Kahden kiskon väliin sisemmälle asennustasolle
- null
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX SE
leveys/syvyys: 1.200 mm - Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 2,4 kg
- Bruttopaino
- 2,82 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,88
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177957138
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX asennuskisko 23x64 mm, kaapin leveydelle ja syvyydelle 1200 mm, 2 kpl