Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
- Til.nro:
- VX 8617160
- Tuotekuvaus
- Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
- Hyödyt
- Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
- Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
- Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/height/depth 1200 mm, on the inner mounting level
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width 1200 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility and in the base
- AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/height 1200 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetun AX-kotelon asennusmahdollisuudet
- Kotelon korkeus/leveys 1200 mm yhdessä pohja-asennuskiskon kanssa
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys/syvyys 1200 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
AX
Suitable for width or height or depth: 1.200 mm - Sopii:
- Jalustajärjestelmä VX
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 4,8 kg
- Bruttopaino
- 5,12 kg
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177829169
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX-jハrjestelmハkisko 23x64mm,sisempハハn asennustasoon,jos L/S:1200mm