Järjestelmäkisko 23 x 64 mm VX:lle, VX IT:lle, VX SE:lle, AX-muoville

Til.nro: VX 8617180

Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.

Til.nro:
VX 8617180
Tuotekuvaus
Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
Hyödyt
Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
VX-kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure height 1600 mm, on the inner mounting level
VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
In enclosure width 1600 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
VX-jalustan asennusmahdollisuudet
Jalustan leveys 1600 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
Sopii:
Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.600 mm
Sopii:
Jalustajärjestelmä VX
Pakkausyksikkö
4 kpl
Nettopaino
6,72 kg
Bruttopaino
6,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
35,65
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177829183
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Tuotekuvaus
VX kisko, 23x64 mm, sisempitaso, 1600 mm, 4 kpl
Selitykset
PCF-declaration
Dokumentaatiot
Load brochure
Ohjeet