Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
- Til.nro:
- VX 8617190
- Tuotekuvaus
- Muuttuviin ja yksilöllisiin kaappirungon sisärakenteisiin rungon sisempään asennustasoon ja kompaktiin kytkentäkaappiin asentamiseen.
- Hyödyt
- Ripustetaan helposti järjestelmärei'itykseen ja kiinnitetään ruuveilla
- Järjestelmärei’itys kaikilla neljällä sivulla
- Ylhäällä ja alhaalla rei’itys korimuttereille omien komponenttien kiinnitykseen metrisillä ruuveilla
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- VX-kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure height 1800 mm, on the inner mounting level
- VX SE -kaapin asennusmahdollisuudet
- In enclosure width/height 1800 mm, on the inner mounting level, in conjunction with adaptor rail for VX compatibility
- VX-jalustan asennusmahdollisuudet
- Jalustan leveys 1800 mm jalustan peitelevyissä, yhdessä jalustan asennuskulman kanssa
- Sopii:
- Kaappityyppi: VX
VX IT
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1.800 mm - Sopii:
- Jalustajärjestelmä VX
- Pakkausyksikkö
- 4 kpl
- Nettopaino
- 7,2 kg
- Bruttopaino
- 7,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 40,25
- Tullitariffinimike
- 73269098
- EAN
- 4028177829190
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Tuotekuvaus
- VX kisko, 23x64 mm, sisempitaso, 1800 mm, 4 kpl