DIN EN 13 601. Yksittäisen kiskon pituus 2400 mm Valmiilla rei'ityksillä.
- Til.nro:
- SV 9686546
- Tuotekuvaus
- Integroiduilla rei'ityksillä.
- Materiaali
- E-Cu
- Ø hole
- 11,5 mm
- Mitat
- Pituus: 500 mm
- Sopii:
- Leveys: = 600 mm
- Poikkipinta-ala
- 40 mm x 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 3,54 kg
- Bruttopaino
- 3,58 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 1,77
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177934863
- ETIM 9
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Tuotekuvaus
- SV PE/PEN E-Cu kisko 40x10 P=500 2kpl
- Hyväksynnät
- UL + C-UL (listed)