PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, kiinnityskulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan.
- Til.nro:
- SV 9686549
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojen yhdistämiseen kaapista toiseen.
- Materiaali
- E-Cu
- Mitat
- Pituus: 180 mm
- Poikkipinta-ala
- 40 mm x 10 mm
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,24 kg
- Bruttopaino
- 1,3 kg
- Kuparimäärä (kg/kappale)
- 0,62
- Tullitariffinimike
- 74198090
- EAN
- 4028177935945
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Tuotekuvaus
- SV PE/PEN baying bracket E-Cu, WH: 40x10 mm, L: 180 mm