PE/PEN-rivityslevy E-Cu

Til.nro: SV 9686589

PE/PEN-yhdistelmä, joka koostuu virtakiskoista, kiinnityskulmasta ja rivityslevyistä, mahdollistaa tyyppitarkastetun rakenteen IEC 60 439-1:n mukaan.

Til.nro:
SV 9686589
Tuotekuvaus
Virtakiskojen yhdistämiseen kaapista toiseen.
Materiaali
E-Cu
Mitat
Pituus: 180 mm
Poikkipinta-ala
80 mm x 10 mm
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
2,56 kg
Bruttopaino
2,563 kg
Kuparimäärä (kg/kappale)
0,63
Tullitariffinimike
74198090
EAN
4028177935969
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Tuotekuvaus
SV PE/PEN rivitysliitos suora 80x10 2kpl
Hyväksynnät
UL + C-UL (listed)
Dokumentaatiot
Ohjeet
Protective conductor brochure
Safety instructions