Kosketussuojamoduuli

Til.nro: SV 9666050

Vapaan asennustilan peittämiseen, peitelevy sinetöitävissä.

Til.nro:
SV 9666050
Tuotekuvaus
Vapaan asennustilan peittämiseen. Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 300 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
1,01 kg
Bruttopaino
1,02 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177675964
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Tuotekuvaus
ISV kosketussuoja-moduli B/H 2/2
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet