Vapaan asennustilan peittämiseen, peitelevy sinetöitävissä.
- Til.nro:
- SV 9666063
- Tuotekuvaus
- Vapaan asennustilan peittämiseen. Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 750 mm
Korkeus: 450 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 3
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3 - Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,13 kg
- Bruttopaino
- 2,14 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177675995
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Tuotekuvaus
- SV ISV kosketussuojamoduuli, 3 WU (750 mm), 3 U (450 mm)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet