Asennuslevynä, peitelevy sinetöitävissä.
- Til.nro:
- SV 9666090
- Tuotekuvaus
- Mahdollinen asennussyvyys 105–140 mm Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 300 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2 - Asennuslevyn mitat (L x K)
- 188 mm x 266 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,67 kg
- Bruttopaino
- 1,72 kg
- Tullitariffinimike
- 94039910
- EAN
- 4028177676039
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Tuotekuvaus
- SV ISV asennuslevymoduuli, 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), asennuslevy LK=188x226 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet