Asennuslevymoduuli

Til.nro: SV 9666100

Asennuslevynä, peitelevy sinetöitävissä.

Til.nro:
SV 9666100
Tuotekuvaus
Mahdollinen asennussyvyys 105–140 mm Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 450 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
Asennuslevyn mitat (L x K)
188 mm x 416 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,17 kg
Bruttopaino
2,185 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177676046
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Tuotekuvaus
SV ISV asennuslevymoduuli, 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), asennuslevy LK=188x416 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet