Asennuslevymoduuli

Til.nro: SV 9666130

Asennuslevynä, peitelevy sinetöitävissä.

Til.nro:
SV 9666130
Tuotekuvaus
Mahdollinen asennussyvyys 105–140 mm Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Asennuslevy: Teräslevy, sinkitty
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 300 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Asennuslevyn mitat (L x K)
438 mm x 266 mm
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
3,21 kg
Bruttopaino
3,22 kg
Tullitariffinimike
94039910
EAN
4028177676077
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Tuotekuvaus
SV ISV asennuslevymoduuli, 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm), asennuslevy LK=438x226 mm
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet