Riviliittimien, kytkentälaitteiden jne. asennukseen, Kannatinkisko 35/15 mm. Peitelevy sinetöitävissä.
- Til.nro:
- SV 9666190
- Tuotekuvaus
- Riviliittimien, kytkentälaitteiden jne. asennukseen. Kannatinkisko 35 x 15 mm. Siirrettävissä 25 mm:n rasterijaolla. Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 600 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 4 - Kannatinkiskojen määrä, 35/15
- 4
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,09 kg
- Bruttopaino
- 2,1 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177676152
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Tuotekuvaus
- SV ISV kannatinkiskomoduuli, 1 WU (250 mm), 4 U (600 mm), 4 kannatinkiskoa
- Dokumentaatiot
- Ohjeet