Riviliittimien, kytkentälaitteiden jne. asennukseen, Kannatinkisko 35/15 mm. Peitelevy sinetöitävissä.
- Til.nro:
- SV 9666210
- Tuotekuvaus
- Riviliittimien, kytkentälaitteiden jne. asennukseen. Kannatinkisko 35 x 15 mm. Siirrettävissä 25 mm:n rasterijaolla. Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 300 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2 - Kannatinkiskojen määrä, 35/15
- 2
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,91 kg
- Bruttopaino
- 1,92 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177676176
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Tuotekuvaus
- SV ISV kannatinkiskomoduuli, 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm), 2 kannatinkiskoa
- Dokumentaatiot
- Ohjeet