Rivitettävien laitteiden kiinnitykseen, peitelevy sinetöitävissä.
- Til.nro:
- SV 9666250
- Tuotekuvaus
- Rivitettävien laitteiden asennukseen. Kannatinkiskoilla 35 x 15 mm. Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Peitelevy: Polystyreeni - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 300 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2
Maks. jakoyksiköt à 18 mm: 24 - Kannatinkiskojen määrä
- 2
- Aukotusten määrä
- 2
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 0,8 kg
- Bruttopaino
- 0,813 kg
- Tullitariffinimike
- 85369001
- EAN
- 4028177676237
- ETIM 9
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Tuotekuvaus
- SV ISV DIN-rivitysmoduuli, 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm), 2 x 12 jakoyksikköä
- Dokumentaatiot
- Ohjeet