Kannatinkiskomoduuli DIN-aukoilla

Til.nro: SV 9666300

Rivitettävien laitteiden kiinnitykseen, peitelevy sinetöitävissä.

Til.nro:
SV 9666300
Tuotekuvaus
Rivitettävien laitteiden asennukseen. Kannatinkiskoilla 35 x 15 mm. Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty
Peitelevy: Polystyreeni
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Mitat
Leveys: 500 mm
Korkeus: 450 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
Maks. jakoyksiköt à 18 mm: 72
Kannatinkiskojen määrä
3
Aukotusten määrä
6
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
2,03 kg
Bruttopaino
2,04 kg
Tullitariffinimike
85369001
EAN
4028177676299
ETIM 9
EC000264
ECLASS 8.0
27142411
Tuotekuvaus
SV ISV DIN-rivitysmoduuli, 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), 6 x 12 jakoyksikköä.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet