Sopivat NH-varoke-erottimien kiinnittämiseen asennuslevyrakenteisiin, peitelevy sinetöitävissä.
- Til.nro:
- SV 9666390
- Tuotekuvaus
- Sopii käytettäväksi NH-varoke-erottimen asennuslevyasennukseen Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Poikittaistuki: Teräslevy - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Kun käytetään Nh-varoke-erotinmoduuleja 2 x koko 2 (9344.210/.230/.250) tai 1 x koko 3 (9344.310/.330/.350), on käytettävä erotinkannatinta 9666.420 ja kosketussuojamoduulia 9666.060 moduuliyksikkönä
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 300 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2 - Sopii tilausnumerolle
- 9344.000
- 9344.010
- 9344.020
- 9344.030
- 9344.040
- 9344.050
- Rakennekoolle
- 4 x Gr. 00
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,59 kg
- Bruttopaino
- 1,6 kg
- Tullitariffinimike
- 85369095
- EAN
- 4028177676350
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Tuotekuvaus
- SV ISV varokemoduuli asennuslevyyn asentamiseen varokekuormanerottimille NH00, L/K 2/2, 2 WU (500 mm), 2 U (300 mm), 4 x NH00 kokoa varten, VX:lle.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet