NH-varoke-erotinmoduuli

Til.nro: SV 9666400

Sopivat NH-varoke-erottimien kiinnittämiseen asennuslevyrakenteisiin, peitelevy sinetöitävissä.

Til.nro:
SV 9666400
Tuotekuvaus
Sopii käytettäväksi NH-varoke-erottimen asennuslevyasennukseen Peitelevy sinetöitävissä.
Materiaali
Peitelevy: Polystyreeni
Poikittaistuki: Teräslevy
Väri
RAL 7035
Toimitus
Sis. kiinnitystarvikkeet
Asennusohje
Kun käytetään Nh-varoke-erotinmoduuleja 2 x koko 2 (9344.210/.230/.250) tai 1 x koko 3 (9344.310/.330/.350), on käytettävä erotinkannatinta 9666.420 ja kosketussuojamoduulia 9666.060 moduuliyksikkönä
Mitat
Leveys: 250 mm
Korkeus: 450 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3
Rakennekoolle
1 x Gr. 1
Sopii tilausnumerolle
9344.100
9344.110
9344.130
9344.150
Pakkausyksikkö
1 kpl
Nettopaino
0,98 kg
Bruttopaino
1,145 kg
Tullitariffinimike
85369095
EAN
4028177676367
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Tuotekuvaus
SV ISV varokemoduuli asennuslevyyn asentamiseen varokekuormanerottimille NH1, L/K 1/3, 1 WU (250 mm), 3 U (450 mm), 1 x NH1 kokoa varten, VX:lle.
Selitykset
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimustenmukaisuusvakuutus UK
Dokumentaatiot
Ohjeet