Sopii markkinoilla yleisiin tehokytkimiin 250 A:han tai 630 A:han saakka.
- Til.nro:
- SV 9666440
- Tuotekuvaus
- Sopii käytettäväksi valmistajien ABB, Eaton, Schneider Electric ja Siemens yleisissä tehokytkimissä Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Mitat
- Leveys: 500 mm
Korkeus: 450 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 3 - Sopii valmistajille (tyyppi)
- ABB (T4, T5)
- Eaton (NZM3)
- Schneider Electric (NSX400, NSX630)
- Siemens (3RV1.6., 3RV1.7., VL400, VL630, VT3)
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 2,53 kg
- Bruttopaino
- 2,54 kg
- Tullitariffinimike
- 85365019
- EAN
- 4028177676398
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Tuotekuvaus
- SV ISV katkaisijamoduuli 630A L/K 2/3 2 WU (500 mm), 3 U (450 mm), VX:lle. Sopii katkaisijoille mm. valmistajilta: ABB, Eaton, Schneider Electric ja Siemens.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet