Peitelista Rivityslaitemoduulille

Til.nro: SV 9666650

Tarpeettomien laiteaukkojen peittämiseen rivitysmoduuleissa.

Til.nro:
SV 9666650
Tuotekuvaus
Tarpeettomien laiteaukkojen peittämiseen rivitysmoduuleissa, maks. 12 U:ta (12 x 18 mm), kaikki 9 mm jaettavissa.
Materiaali
ABS
Väri
RAL 7035
Pakkausyksikkö
5 kpl
Nettopaino
0,1 kg
Bruttopaino
0,124 kg
Tullitariffinimike
39191019
EAN
4028177676534
ETIM 9
EC000771
ECLASS 8.0
27142413
Tuotekuvaus
SV ISV peitelista DIN-kiskoon asennettavaan laitemoduuliin, 12x18mm, jaettavissa 9mm osiin, 5 kpl.
Dokumentaatiot
Ohjeet