Tarpeettomien aukkojen peittämiseen.
- Til.nro:
- SV 9666660
- Tuotekuvaus
- Tarpeettomien aukkojen peittämiseen. Leveys: 16–34 mm vaihteleva.
- Materiaali
- Polypropeeni
- Väri
- RAL 7035
- Mitat
- Leveys: 34 mm
- Sopii tilausnumerolle
- 9666.520
- 9666.530
- 9666.533
- Pakkausyksikkö
- 10 kpl
- Nettopaino
- 0,29 kg
- Bruttopaino
- 0,304 kg
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177676541
- ETIM 9
- EC001892
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV ISV peitelevy L=16-34mm muunnettavissa, 10kpl
- Dokumentaatiot
- Ohjeet