Poikittaisprofiili ISV VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9666722

Kannatinkehyksen vaakasuoraan jaotteluun VX/TS-kaapissa.

Til.nro:
SV 9666722
Tuotekuvaus
Kannatinkehyksen vaakasuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Mitat
Leveys: 500 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 2
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
0,65 kg
Bruttopaino
0,661 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177676718
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV ISV poikkiprofiili kannatinkehykselle VX:lle, 2 WU (500 mm), VX:lle, SE:lle ja TS:lle.
Dokumentaatiot
Ohjeet