Poikittaisprofiili ISV VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9666724

Kannatinkehyksen vaakasuoraan jaotteluun VX/TS-kaapissa.

Til.nro:
SV 9666724
Tuotekuvaus
Kannatinkehyksen vaakasuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Mitat
Leveys: 1.000 mm
Koko
Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 4
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,3 kg
Bruttopaino
1,351 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
39269097
EAN
4028177676732
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV ISV poikkiprofiili kannatinkehykselle VX:lle, 4 WU (1000 mm), VX:lle, SE:lle ja TS:lle, 2 kpl.
Dokumentaatiot
Ohjeet