Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun VX/TS/SE-kaapissa.
- Til.nro:
- SV 9666704
- Tuotekuvaus
- Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun kaapissa.
- Materiaali
- teräslevy
- Pintakäsittely
- Sinkitty
- Mitat
- Korkeus: 600 mm
- Koko
- Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 4
- Pakkausyksikkö
- 2 kpl
- Nettopaino
- 1,208 kg
- Bruttopaino
- 1,407 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Ohje PCF-luokkaan
- Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
- Tullitariffinimike
- 39269097
- EAN
- 4028177676602
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV ISV asennusprofiili, K=4 U (600 mm), VX:lle, SE:lle ja TS:lle.
- Dokumentaatiot
- Ohjeet