Asennusprofiili ISV VX-kaappeihin

Til.nro: SV 9666705

Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun VX/TS/SE-kaapissa.

Til.nro:
SV 9666705
Tuotekuvaus
Kannatinkehyksen pystysuoraan jaotteluun kaapissa.
Materiaali
teräslevy
Pintakäsittely
Sinkitty
Mitat
Korkeus: 750 mm
Koko
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 5
Pakkausyksikkö
2 kpl
Nettopaino
1,76 kg
Bruttopaino
1,78 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
7 kg CO2 eq (Cat B)
Ohje PCF-luokkaan
Luokka B: PCF-arvo (Cradle-to-Gate) laskettuna likimääräisesti tuotepainon perusteella ja ilmoitettuna itse
Tullitariffinimike
73269098
EAN
4028177691513
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Tuotekuvaus
SV ISV asennusprofiili, K=5 U (750 mm), VX:lle, SE:lle ja TS:lle.
Dokumentaatiot
Ohjeet