Cu- ja Alu-johtimien sekä lamelloitujen kuparikiskojen suoraan liitäntään.
- Til.nro:
- SV 9666350
- Tuotekuvaus
- Kupari- ja alumiinijohtimien liitäntään. Lamelloituihin kuparikiskoihin tai umpi- ja avojohtimiin puristetulla pääteholkilla.
- Materiaali
- Duroplastinen muovi
- Väri
- RAL 7035
- Toimitus
- Sis. kiinnitystarvikkeet
- Asennusohje
- Kytkintäliittimen peittämiseen tarvitaan kosketussuojamoduuli 9666.020
- Nimellisvirta maks.
- 400 A
- Napojen määrä
- 5-nap.
- Pyöröjohdinten liitäntä
- 50 - 240 mm²
- 2 x 25 - 120 mm²
- Liitintila lamelloiduille kuparikiskoille (L x K)
- 25 x 21 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 4,807 kg
- Bruttopaino
- 5,08 kg
- Tullitariffinimike
- 39211900
- EAN
- 4028177676336
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Tuotekuvaus
- SV ISV kytkentäliitin 400 A, 690 V, 5-napainen, pyöreä johdinliitäntä, 1x50-240/2x25-120 mm², kiinnitysalue LK=25x21 mm
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions