Virtakiskojen kiinnitykseen N ja PE Peitelevy sinetöitävissä.
- Til.nro:
- SV 9666590
- Tuotekuvaus
- Virtakiskojen kiinnitykseen 12 x 5/10, 20 x 5/10, 30 x 5/10 mm N:lle ja PE:lle. Peitelevy sinetöitävissä.
- Materiaali
- Peitelevy: Polystyreeni
Pidin: Lasikuituvahvisteinen muovi
Kannatinkisko: Teräslevyä, sinkitty - Väri
- RAL 7035
- Mitat
- Leveys: 250 mm
Korkeus: 300 mm - Koko
- Leveysyksiköt (BE) à 250 mm: 1
Korkeusyksiköt (U) à 150 mm: 2 - Sopii virtakiskoille
- 12 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Pakkausyksikkö
- 1 kpl
- Nettopaino
- 1,304 kg
- Bruttopaino
- 1,452 kg
- Tullitariffinimike
- 74071000
- EAN
- 4028177676480
- ETIM 9
- EC001896
- ECLASS 8.0
- 27400610
- Tuotekuvaus
- SV ISV virtakiskomoduuli N/PE VX:lle, 1 WU (250 mm), 2 U (300 mm)
- Dokumentaatiot
- Ohjeet
- Safety instructions